IVS 108 M1-102-W0

Vision sensor

Productnummer: 50146024

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie IVS 108
Softwarefuncties Aanwezigheidscontrole
Werkgebied 50 ... 150 mm
Lichtbron LED, wit
Resolutie camera horizontaal 320 px
Resolutie camera verticaal 240 px
Max. doorvoercapaciteit per seconde 20 Stuk(s) per seconde
Meetwaardeberekeningstijd 50 ms
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Gemiddeld opgenomen vermogen 4,2 W
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Type Opto-koppeling, polariteitsonafhankelijk
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 10 mA
Schakelspanning 30 V DC
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe PNP / NPN omschakelbaar
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe PNP / NPN omschakelbaar
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe PNP / NPN omschakelbaar
Type Ethernet
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Functie Service
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 17 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering X-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 47 mm x 58 mm x 58 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 173 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Teach-In
via webbrowser
Bedieningselementen Toets(en)
Functie van bedieningselement Auto-setup
Teach-In
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Goedkeuringen CSA
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - WebConfig User's Guide - pdf
Bedieningshandleiding - Manual - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf