IVBR/2-5-275-02,4000
Lichtscherm ontvanger
Serie | Vario |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Parallelstraalscannen |
Meetveldlengte | 275 mm |
Aantal stralen | 56 St. |
Straalafstand | 5 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | 0 V schakelend |
Functie | Alarmuitgang |
Cyclustijd | 56 ms |
Aanspreektijd per straal | 1.000 µs |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 4.000 mm |
Aantal aders | 4 -draads |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 12 mm x 360 mm x 58 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Type configuratie/parametrering | Software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 45 °C |
Beschermingsgraad | IP 54III |
Geldige norm | EN 60947-5-2 (Duitse versie) |
Douanetariefnummer | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |