IT 19x1i-End Cap
Eindkap
Type | Eindkap |
Geschikt voor productgroep | Mobiele codelezers |
Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i Mobiele 2D-codelezer serie IT 1981i |
Afmeting (b x h x l) | 29,5 mm x 30 mm x 70 mm |
Nettogewicht | 26 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging, apparaatzijde | voor het vergrendelen |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |