IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Serie | IT19xx |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Data matrix code EAN/UPC GS1 databar Maxicode Micro PDF Overige op aanvraag PDF417 QR-code UPC |
Leesafstand | 0 ... 837 mm |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 800 px |
Voedingsspanning UB | 3,7 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 1,8 W |
Accu-technologie | LiIon |
Accu-opslagcapaciteit | 2,4 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 1 |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 76 mm x 100 mm x 192 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 405 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Valhoogte | 3 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |