IT 1920i DPM-3

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50138136

Direct beschikbaar

Icon
Serie IT19xx
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Data matrix code
Directe gemarkeerde 2D-codes
EAN 8/13
GS1 databar
Micro PDF
Micro QR
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 0 ... 170 mm
Lichtbron LED, rood / blauw
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 844 px
Resolutie camera verticaal 640 px
Barcode contrast (PCS) 25 %
Modulegrootte 0,076 ... 0,508 mm
Richthulp Laser, rood
Lichtgolflengte 650 nm
Voedingsspanning UB 4 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2,35 W
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Nettogewicht 310 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 2 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 65
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf