IT 1911i ER-3
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Serie | IT19xx |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite codes Data matrix code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar Maxicode Micro PDF Micro QR Overige op aanvraag PDF417 QR-code UPC |
Leesafstand | 25 ... 596 mm |
Resolutie camera horizontaal | 838 px |
Resolutie camera verticaal | 640 px |
Voedingsspanning UB | 3,7 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 1,8 W |
Accu-technologie | LiIon |
Accu-opslagcapaciteit | 2,4 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 1 |
Bluetooth-versie | 2.1 |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 380 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Valhoogte | 2 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |