IT 1910i ER-3

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50122436

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IT 1990i SR-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer: 50144927
  • Serie: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Leesbare codetypen: Micro PDF
  • Leesafstand, max.: 0 ... 837 mm
Artikelnummer: 50144927

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Serie IT19xx
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite codes
Data matrix code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 25 ... 596 mm
Resolutie camera horizontaal 838 px
Resolutie camera verticaal 640 px
Voedingsspanning UB 4 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2,3 W
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 300 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 2 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 65
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf