IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Serie | IT147xg |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Data matrix code DotCode EAN 8/13 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR-code UPC |
Leesafstand | 5 ... 400 mm |
Lichtbron | LED, Rood |
LED-groep | 1 |
Resolutie camera horizontaal | 1.040 px |
Resolutie camera verticaal | 720 px |
Barcode contrast (PCS) | 35 % |
Modulegrootte | 0,127 ... 0,508 mm |
Voedingsspanning UB | 3,7 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 1,8 W |
Accu-technologie | LiIon |
Accu-opslagcapaciteit | 2,4 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 2 |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 173 mm x 82 mm x 62 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 210 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Valhoogte | 1,8 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP 42 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |