IT 1472g-1D-2 USB-KIT

Mobiele barcodelezer radiografisch

Productnummer: 50143597

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie IT147xg
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
UPC
Leesafstand 5 ... 400 mm
Lichtbron LED, Rood
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 1.040 px
Resolutie camera verticaal 720 px
Barcode contrast (PCS) 35 %
Modulegrootte 0,127 ... 0,508 mm
Voedingsspanning UB 3,7 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 1,8 W
Accu-technologie LiIon
Accu-opslagcapaciteit 2,4 A·h
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Bluetooth-reikwijdte Klasse 2
Bluetooth-versie 4.2
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 173 mm x 82 mm x 62 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 210 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1,8 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 42
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf