IT 1470g-2D-2USB-KIT

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50143601

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon
Serie IT147xg
omvat 1x USB-verbindingskabel 1,5 m
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data matrix code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
QR-code
UPC
Leesafstand 5 ... 400 mm
Lichtbron LED, Rood
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 1.040 px
Resolutie camera verticaal 720 px
Barcode contrast (PCS) 35 %
Modulegrootte 0,127 ... 0,508 mm
Voedingsspanning UB 4 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2 W
Type USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 62 mm x 169 mm x 82 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 130 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1,8 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 40
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf