IT 1300g-2

Mobiele barcodelezer

Productnummer: 50116864

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie IT1300
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
Overige op aanvraag
UPC
Leesafstand 10 ... 460 mm
Lichtbron LED, Rood
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 3.648 px
Resolutie camera verticaal 1 px
Barcode contrast (PCS) 20 %
Modulegrootte 0,127 ... 1,4 mm
Voedingsspanning UB 5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 1,8 W
Type USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 79 mm x 150 mm x 112 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 159 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1,5 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 41
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - User Guide - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf