ISS 244PP.1/22-40N-S12

Inductieve sensor

Productnummer: 50136333

Direct beschikbaar

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer: 50151049
  • Serie: 244
  • Bouwvorm: hoekig
  • Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 40 mm
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50151049

Direct beschikbaar

Serie 244
Typische reikwijdtegrens Sa 40 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 32,4 mm
Speciale uitvoering Antivalent
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 20 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 10 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C
Schakelhysterese 15 %
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Reststroom, max. 0,01 mA
Spanningsval ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Maakcontact (NO) – antivalent
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Breekcontact (NC) – antivalent
Schakelfrequentie 100 Hz
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Inbouwtype niet vlak
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Materiaal actief vlak Kunststof, Polyamide (PA 66)
Nettogewicht 130 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Normmeetplaat 120 x 120 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 68
IP 69KII
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,2
RVS 0,85
Koper 0,1
Messing 0,25
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf