IS D18MM/4NO-8E0-M12
Inductieve sensor
Serie | D18 |
Typische reikwijdtegrens Sa | 8 mm |
Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 6,4 mm |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 15 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 5 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C |
Schakelhysterese | 15 % |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 200 mA |
Reststroom, max. | 0,1 mA |
Spanningsval | ≤ 2,5 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Gereedheidsvertraging | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 60 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Inbouwtype | Vlak |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Koper-nikkel legering |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Nettogewicht | 25 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
Normmeetplaat | 24 x 24 mm², Fe360 |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,43 |
RVS | 0,71 |
Koper | 0,35 |
Messing | 0,47 |
Staal Fe360 | 1 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |