IS 255MP/4NO-1E5
Inductieve sensor
Serie | 255 |
Typische reikwijdtegrens Sa | 1,5 mm |
Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 1,2 mm |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 20 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 10 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 2 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C |
Schakelhysterese | 10 % |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 200 mA |
Reststroom, max. | 0,1 mA |
Spanningsval | ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Schakelfrequentie | 3.000 Hz |
Gereedheidsvertraging | 10 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | grijs |
Aantal aders | 3 -draads |
Aderdoorsnede | 0,055 mm² |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 5 mm x 5 mm x 25 mm |
Inbouwtype | Vlak |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing verchroomd |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polyester |
Nettogewicht | 6,5 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zilver |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Normmeetplaat | 5 x 5 mm², Fe360 |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,6 |
RVS | 0,85 |
Koper | 0,6 |
Messing | 0,7 |
Staal Fe360 | 1 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |