IS 230MM.2/4NO-40N-S12

Inductieve sensor

Productnummer: 50151297

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie 230
Typische reikwijdtegrens Sa 40 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 32,4 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 36 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 10 %, ≤
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Reststroom, max. ≤ 0,05 mA
Spanningsval ≤ 2,5 V bij 200 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 100 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanhaalmoment per schroefdraadgedeelte 25 Nm (constant, zonder variatie over het traject)
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 87 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Inbouwtype niet vlak
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal actief vlak Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Nettogewicht 143 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Normmeetplaat 120 x 120 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,5
RVS 0,8
Koper 0,3
Messing 0,5
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf