IS 218MM/1NC.3-5E0
Inductieve sensor
Serie | 218 |
Typische reikwijdtegrens Sa | 5 mm |
Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 4 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 mm |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 320 V, AC/DC |
Restdrempel | 0 ... 20 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 1 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik |
Schakelhysterese | 20 % |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Spanningstype | AC/DC |
Schakelstroom, max. | 200 mA |
Spanningsval | ≤ 2 V |
Schakelelement | Relais, Breekcontact |
Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
Oscillatiefrequentie | 175.000 Hz |
Gereedheidsvertraging | 70 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 2 -draads |
Aderdoorsnede | 0,34 mm² |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 50 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Inbouwtype | Vlak |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing verchroomd |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Nettogewicht | 116 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Normmeetplaat | 18 x 18 mm², Fe360 |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,4 |
RVS | 0,85 |
Koper | 0,38 |
Messing | 0,5 |
Staal Fe360 | 1 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |