IPRK 18/A L.46

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50040278

Verwachte levertijd: 12 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 18
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Herkenning van hoogtransparante flessen
Herkenning van hoogtransparante folie en glasruiten
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Autocollimatie
Trackingfunctie
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 2,4 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 3 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 26,5 ... 31,6 V
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type AS-interface IO
Functie AS-i interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 75 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Bedieningselementen Standenschakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf