IL BA 012/130 RD 301 L D

Verlichting

Productnummer: 50148123

Direct beschikbaar

Icon Icon
Type LED-balkverlichting met schakelbaar constant licht
Geschikt voor IVS 1000i & DCR 1000i
Speciale uitvoering Beschermende afdekking lenticulair
Functies Continubedrijf
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 446 nm
Zendsignaalvorm continu
LED-groep 1
Openingshoek, max. 18 °
Voedingsspanning UB 24 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 6 W, bij 24 V DC
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 23,1 mm x 18 mm x 144 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium geanodiseerd
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 105 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 40III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip