IL AL 023/096 RD 301
Verlichting
Type | LED vlakverlichting |
Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
Functies | Geïntegreerde vermogensregeling getriggerd bedrijf |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 625 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Openingshoek, max. | 30 ° |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 12 W, bij 24 V DC |
Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low) Trigger Polarity V+ (high) / GND (low) |
Functie | Trigger |
Functie | Trigger Polarity |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening Trigger Trigger Polarity |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 60 mm x 113 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA, krasvast gecoat |
Nettogewicht | 470 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Groefmontage via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |