IGSU 14C/6.3SD-S12
Ultrasoon vorksensor
Serie | 14 |
Natuurkundig principe | Ultrasoon |
Applicatie | Herkenning van niet transparante etiketten Herkenning van transparante etiketten Labellocatiecontroles |
Medium | transparant |
Speciale uitvoering | Alarmuitgang |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 80 mA |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Ingangsweerstand | 15.000 Ω |
Schakeltoestand actief | high |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Lastcapaciteit | 0,5 µF |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | Schakelsignaal bij laspunt, omschakelbaar |
Functie | Laspunt herkend |
Functie | Alarmuitgang Object herkend |
Schakelfrequentie | 2.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,25 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Baansnelheid | 2.400 m/min |
Baansnelheid bij teach-in | 50 m/min |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Stekkeruitgang | horizontaal (parallel aan bandloop) |
Bouwvorm | Vork |
Vorkopening | 4 mm |
Bekdiepte | 68,5 mm |
Afmeting (b x h x l) | 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 270 g |
Kleur behuizing | Rood zwart |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |