HTU430B-6000.X3/LT4-M12
Ultrasoonsensor
Serie | 430B |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
omvat | 2 st. montagemoer M30 |
Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen Multiplexbedrijf Synchroonbedrijf |
Bedrijfsreikwijdte | 0,6 ... 6 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Ultrasone frequentie | 75 kHz |
Verloop schakelkegel | standaard |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 15 ° |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,15 % |
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 15 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
Schakelhysterese | 50 mm |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelstroom, max. | 150 mA |
Schakelspanning | low: ≤ 2,5 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / breekcontact/maakcontact |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Breekcontact/maakcontact |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
Spanningstype, ingangen | DC |
Schakelspanning, ingangen | typisch UB / 0 V |
Functie | Activeringsingang Teach-ingang vrij configureerbaar |
Schakelfrequentie | 1,6 Hz |
Aanspreektijd | 380 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Profielen | Smart sensor profiel |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametype | 2,5 |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 0x000C00 |
SIO-modus support | Ja |
Procesgegevens IN | 2 byte |
Dual Channel | Nee |
Functie | Data-interface Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 104,3 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
Nettogewicht | 215 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 68III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |