HTU420B-250.3/6T-M8

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50150567

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 420B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Teach-ingang
MTTF 430 Jaren
Bedrijfsreikwijdte 0,01 ... 0,25 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 370 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 3 °
Instelbereik 10 ... 250 mm
Resolutie 1,0 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 mm
Temperatuurdrift 2 %
Referentiegrootheid temperatuurdrift Eindwaarde
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Schakelhysterese 4 %
Aantal teach-ingangen 1 St.
Schakelspanning high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 20 Hz
Aanspreektijd 25 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ASA, PMMA
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 22 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 75 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf