HTU230-6000/L4-M12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50149548

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 200
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
omvat 2 st. montagemoer M30
MTTF 633 Jaren
Bedrijfsreikwijdte 0,6 ... 6 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 80 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 14 °
Instelbereik 600 ... 6.000 mm
Resolutie 1,0 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,3 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 0,2 %/K
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 45 mA
Schakelhysterese 20 mm
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 2 Hz
Aanspreektijd 250 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.2
Specificatie V1.1
Device ID 3071
SIO-modus support Ja
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 45,5 mm x 78 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 190 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - Interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf