HTK 82
Reflector
Speciale uitvoering | Verwarming |
Voedingsspanning UB | 230 V, AC |
Opgenomen vermogen, max. | 3,4 W |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 5.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 2 -draads |
Bouwvorm | rond |
Montagemaat dikte | 21 mm |
Montagemaat diameter | 93 mm |
Reflectievlak diameter | 78 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Materiaal drager | Kunststof |
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
Structuur actief vlak | Triple |
Nettogewicht | 250 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |