HTK 82-24V-8M

Reflector

Productnummer: 50124652

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Speciale uitvoering Verwarming
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC
Opgenomen vermogen, max. 2,8 W
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 8.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aantal aders 2 -draads
Bouwvorm rond
Montagemaat dikte 21 mm
Montagemaat diameter 93 mm
Reflectievlak diameter 78 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA8N
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 415 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Douanetariefnummer 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467