HT49C.UCH/TS-TB

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50130470

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Verwarming
zwart-wit-fout < 10% tot en met 1200 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 3 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,02 ... 2 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,05 ... 1,5 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 3 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Instelbereik 120 ... 3.000 mm
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 630 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Storingsonderdrukking
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 20 ... 250 V, AC/DC
Opgenomen vermogen (bij AC) 1,5 V·A
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Relais, Breekcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 25 Hz
Aanspreektijd 20 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Teach-knop
Functie van bedieningselement Activering van tijdmodule voor afvalvertraging
Licht-/donkeromschakeling
Scanafstandsinstelling
Schakelbereikinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf