HT3C.XL/4P

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50129384

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Herkenning van hoogtransparante flessen
Herkenning van opengewerkte objecten
Herkenning van transparante folie
Speciale uitvoering extra lange lichtvlek (XL)
zwart-wit-fout < 10% tot en met 60 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,05 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,045 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,04 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,1 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,09 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,08 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Instelbereik 20 ... 100 mm
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 633 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf