HT25CI.SLHF/4P-M12

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50146090

Verwachte levertijd: 4 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Objectherkenning tussen de rollen van een rollenbaan
Speciale uitvoering Onderdrukking van HF verlichting (LED)
zwart-wit-fout < 10% tot en met 380 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,8 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,65 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,55 m
Reikwijdtegrenzen 0 ... 1,3 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Instelbereik 50 ... 800 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 250 Hz
Aanspreektijd 2 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal PUR
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 22 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging met M4-schroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69KIII
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf