HT25C/2N
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 25C |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
zwart-wit-fout | < 10% tot en met 400 mm |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0 ... 1,2 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,005 ... 0,75 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,65 m |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 1,2 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Instelbereik | 50 ... 1.200 mm |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 640 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,5 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 55 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging met M4-schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |