HT10L1.3/L6T,200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 10 |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Applicatie | Doorschuifbeveiliging in palletmagazijn Nauwkeurige objectpositionering Vakfijnpositionering |
Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen Teach-ingang |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,05 ... 8 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,05 ... 3,5 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,05 ... 8 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 658 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Nauwkeurigheid | 30 mm |
Temperatuurdrift | 2 mm/K |
Zwart-/wit-gedrag | 10 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 150 mA |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Functie | Scanafstandsinstelling |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 40 Hz |
Aanspreektijd | 50 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specificatie | V1.1 |
SIO-modus support | Ja |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 200 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 90 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |