HS 6678 DPM
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Serie | HS 66x8 |
Leesbare codetypen | Aztec Codabar Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 Composite codes Data matrix code EAN/UPC GS1 databar MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR-code |
Leesafstand | 0 ... 147 mm |
Lichtbron | LED, rood / wit |
LED-groep | 1 |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 960 px |
Richthulp | Laser, rood |
Lichtgolflengte | 655 nm |
Voedingsspanning UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 5 W |
Accu-technologie | LiIon |
Accu-opslagcapaciteit | 3,1 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 1 (default: klasse 2) |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 77 mm x 185 mm x 143 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Nettogewicht | 402 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5 ... 95 % |
Valhoogte | 2,4 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |