HS 6608 DPM

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50138140

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie HS 66x8
Leesbare codetypen Aztec
Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
Composite codes
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 databar
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-code
Leesafstand 0 ... 147 mm
Lichtbron LED, rood / wit
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Richthulp Laser, rood
Lichtgolflengte 655 nm
Voedingsspanning UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 1,8 W
Type USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 77 mm x 185 mm x 132 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Nettogewicht 304 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 95 %
Valhoogte 2,4 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratie-/diagnosesoftware - 32 Bit Version - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - 64 Bit Version - zip
USB-stuurprogramma - Version v2.15.3000 (x64) - zip
USB-stuurprogramma - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf