HS 6578 DPM
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Serie | HS 65x8 |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite codes Data matrix code Directe gemarkeerde 2D-codes EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar Maxicode Micro PDF Micro QR Overige op aanvraag PDF417 QR-code UPC |
Leesafstand | 0 ... 233 mm |
Resolutie camera horizontaal | 752 px |
Resolutie camera verticaal | 480 px |
Voedingsspanning UB | 3,6 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 4,75 W |
Accu-technologie | LiIon |
Accu-opslagcapaciteit | 3,7 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 2 |
Bluetooth-versie | 2.1 |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 74 mm x 187 mm x 123 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Nettogewicht | 414 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5 ... 95 % |
Valhoogte | 2 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |