HRTR 46B/66,200-S12 W-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 46B |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
Bedrijfsreikwijdte | 0,005 ... 0,8 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,05 ... 1,8 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 200 Hz |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 200 mm |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 250 g |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | Ex |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |