HRTR 2/42D-15F,150-S12

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50112114

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
Speciale uitvoering kleine lichtvlek (S)
vast ingestelde tastafstand
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,004 ... 0,014 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,012 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,007 ... 0,01 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,001 ... 0,018 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,017 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,004 ... 0,016 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Vast ingestelde reikwijdte 0,015 m
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 640 nm
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Focus vast
Focusafstand 10 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 700 Hz
Aanspreektijd 0,72 ms
Gereedheidsvertraging 120 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 150 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,14 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof TPE
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 75 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen cUR us
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf