HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50108464

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 96
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Herkenning van hoogglanzende of gepolijste oppervlakken
Speciale uitvoering Ex-beveiligd
Bedrijfsreikwijdte 0,08 ... 2,2 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,08 ... 2,5 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Spanning
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 40 Hz
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf