HRT 96M/P-1610-1200-21
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 96 |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | Tijdfunctie |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 1,1 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 1 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 1,8 m |
Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 1,6 m |
Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 1,35 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 300 Hz |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |