Power PinPoint LED

Ter zake: Nieuwe sensoren met Power PinPoint LED
De lichtvlek maakt het verschil: klein, helder en precies
De diffuse sensoren en foto-elektrische sensoren met Power PinPoint LED maken gebruik van innovatieve lichtbrontechnologie. Dankzij de nieuw ontwikkelde lichtemitterende diode genereert het optische systeem van de sensoren een lichtvlek die zijn grootte, vorm en homogeniteit behoudt in het hele werkbereik van de sensor.
Voordelen voor jou
- Eenvoudige inbedrijfstelling van sensoren voor objectdetectie door kleine, ronde, homogene lichtvlek over het hele werkbereik van de sensor
- Perfect volgen van objecten met precieze begin- en einddetectie van het object met haarscherp reactiegedrag
- Diffuse sensoren detecteren kleine objecten bijzonder betrouwbaar dankzij hun optimale reactiegedrag en hoge nauwkeurigheidsniveau. Sensoren met Power PinPoint LED's kunnen in sommige toepassingen ook worden gebruikt in plaats van laser diffuse sensoren.
- Betere detectieresultaten in toepassingen met kleine reflectoren en lange afstanden dankzij hogere functiereserves in retro-reflectieve fotocellen
- Hogere detectiebetrouwbaarheid voor doorstraalfotocellen bij parallelle werking van meerdere sensoren dankzij de compacte lichtbundel met lage divergentie en verbeterde diffuse lichtonderdrukking
- Door fotocellen met zender-ontvanger te gebruiken worden reflectiebypasses geminimaliseerd
Hoogtepunten
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling van sensoren
Het in bedrijf stellen van sensoren kan duur en tijdrovend zijn, vooral als er veel sensoren in een systeem moeten worden geïnstalleerd. De kleine, heldere en homogene Power PinPoint lichtspot reproduceert exact het responsgedrag van de sensor. Dit maakt het uitlijnen van de sensoren bijzonder eenvoudig en intuïtief.
Waarom is de lichtvlek zo zichtbaar? De nieuwe LED is zo geoptimaliseerd dat hij het maximale lichtvermogen uitstraalt vanaf een heel klein oppervlak. Dit resulteert in een heldere lichtvlek met scherp gedefinieerde contouren.
Nauwkeurige detectieresultaten en hoge procesbetrouwbaarheid
Sensoren met Power PinPoint LED maken zeer nauwkeurige detectieresultaten mogelijk. Ze bieden opmerkelijke voordelen in specifieke toepassingen, afhankelijk van het werkingsprincipe:
De Power PinPoint lichtemitterende diode (LED) zorgt voor een verbeterd responsgedrag, een hoge mate van precisie en betrouwbare detectie van kleine objecten voor diffuse sensoren. Retro-reflectieve fotocellen bereiken een hogere functiereserve, vooral bij kleine reflectoren. Doorstraal-fotocellen met de nieuwe LED-technologie verhogen de betrouwbaarheid van de detectie door diffuus licht en reflectieomleidingen te minimaliseren. Kleine lichtspots met lage divergentie en geoptimaliseerde diffuse lichtemissie maken parallelle werking van meerdere sensoren eenvoudiger.
Toepassing

Compartiment fijne positionering met diffuse sensoren
Vereiste:
Nadat de stapelkraan grof is gepositioneerd, moet het compartiment fijn worden gepositioneerd. Hiervoor moeten de staaf- en kolomranden optisch worden waargenomen op een afstand van 100 tot 600 mm.
Oplossing:
Diffuse reflectiesensoren zorgen ervoor dat het lastopnamevak correct wordt gepositioneerd. Een groot aantal profieltypen en gekleurde of glanzende oppervlakken worden betrouwbaar gedetecteerd. Diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking hebben een optimaal responsgedrag en een hoge mate van precisie bij het detecteren van de rand van een kolom dankzij de gedefinieerde en homogene Power PinPoint lichtvlek.

Detectie van dozen in transportbandsystemen met retro-reflecterende fotocellen
Vereiste:
In verpakkingsprocessen worden producten tussen verschillende processtappen vervoerd in gestandaardiseerde verpakkingen. Om onverpakt voedsel te beschermen, moeten systemen en hun componenten bestand zijn tegen regelmatige, intensieve reinigingsprocessen.
Oplossing:
Met Power PinPoint LED's bereiken retro-reflecterende fotocellen een hogere functiereserve, vooral met kleine reflectoren. Dit is met name voordelig voor toepassingen die cruciaal zijn voor de ruimte. Bovendien is de inbedrijfstelling en uitlijning met de reflector in een handomdraai voltooid.

Aanwezigheidscontrole van batterijcellen met zender-ontvanger fotocellen
Vereiste:
Voordat de vloeistof wordt ingespoten in het vulstation, moet worden gecontroleerd of de batterijcellen zich in de juiste posities bevinden. Dit is ook nodig om ervoor te zorgen dat de batterijcellen betrouwbaar worden vastgepakt.
Oplossing:
Fotocellen met zender-ontvanger en de nieuwe Power PinPoint LED-technologie detecteren de batterijcellen betrouwbaar, zelfs in krappe ruimtes. De PinPoint LED verhoogt de betrouwbaarheid van de detectie door diffuus licht en reflectieomleidingen te minimaliseren. De compacte lichtbundel met lage divergentie en geoptimaliseerde diffuse lichtemissie maakt een eenvoudigere parallelle werking van meerdere sensoren mogelijk, zelfs wanneer er veel doorstraalfotocellen parallel zijn gemonteerd.
Optische sensoren met Power PinPoint LED
Power PinPoint LED technologie wordt gebruikt in onze optische sensoren voor objectdetectie. Diffuse sensoren zijn momenteel verkrijgbaar in de series 25C, 3C en 5B.
De juiste lichtbrontechnologie voor elke toepassing
Bij Leuze vind je de sensor met de juiste lichtbrontechnologie voor elke detectietaak. Je bereikt betrouwbare detectieresultaten als de lichtspot het optimale responsgedrag produceert voor het detecteren van het gegeven object.