GSL08B/1.1-50-M8.3
Vorkfotocel
Serie | 08B |
Natuurkundig principe | optisch |
Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
MTTF | 548,35 Jaren |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,01 mm |
Minimale objectdiameter | 0,05 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
Schakelhysterese | 20 µm |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (NPN)/donkerschakelend (PNP) |
Schakelfrequentie | 5.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,1 ms |
Gereedheidsvertraging | 150 ms |
Type | IO-Link |
Functie | IO-Link bedrijfsmodi (Standard, Precision, Power, Speed), zie IO-Link interfacebeschrijving |
COM-modus | COM2 |
Profielen | Smart sensor profiel |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametype | 2.2 |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 2524 (0x0009DC) |
SIO-modus support | Ja |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 3 -polig |
Bouwvorm | Vork |
Vorkopening | 50 mm |
Bekdiepte | 55 mm |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Behuizing RVS | V4A |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 112 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 bijlage C,D |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |