GS04B/P.1-80-M8.3
Vorkfotocel
Serie | 04B |
Natuurkundig principe | optisch |
Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
MTTF | 700,42 Jaren |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 660 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,02 mm |
Minimale objectdiameter | 0,3 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
Schakelhysterese | 100 µm |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 5.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,1 ms |
Gereedheidsvertraging | 150 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 3 -polig |
Bouwvorm | Vork |
Vorkopening | 80 mm |
Bekdiepte | 55 mm |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 100 mm x 80 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 118 g |
Kleur behuizing | zwart, RAL 9005 |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 bijlage C,D |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |