GS04B/P.1-220-M8.3

Vorkfotocel

Productnummer: 50146172

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 04B
Natuurkundig principe optisch
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
MTTF 700,42 Jaren
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Herhalingsnauwkeurigheid 0,03 mm
Minimale objectdiameter 1 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Schakelhysterese 100 µm
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 5.000 Hz
Aanspreektijd 0,1 ms
Gereedheidsvertraging 150 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Bouwvorm Vork
Vorkopening 220 mm
Bekdiepte 110 mm
Afmeting (b x h x l) 12 mm x 244 mm x 140 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 432 g
Kleur behuizing zwart, RAL 9005
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 bijlage C,D
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf