GS 754B/V4-98-S12
Vorkfotocel
Serie | 754 |
Applicatie | Herkenning van folies > 0,1 mm Herkenning van transparante objecten |
Speciale uitvoering | Teach-ingang |
Meetveldlengte | 25 mm |
Lichtbron | LED, infrarood |
Systeemresolutie | a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5) b: 0,014 mm (mode 7) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Type | Analoge uitgang |
Type | Spanning |
Functie | Schakeluitgang / teach-ingang omschakelbaar |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Vorkopening | 98 mm |
Bekdiepte | 42 mm |
Afmeting (b x h x l) | 20,4 mm x 157 mm x 91 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 290 g |
Type configuratie/parametrering | Software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |