GS 754B/D3-27-S12

Vorkfotocel

Productnummer: 50115806

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 754
Applicatie Herkenning van folies > 0,1 mm
Herkenning van transparante objecten
Meetveldlengte 25 mm
Lichtbron LED, infrarood
Systeemresolutie a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5)
b: 0,014 mm (mode 7)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Type RS 422
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Vorkopening 27 mm
Bekdiepte 42 mm
Afmeting (b x h x l) 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 270 g
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf