GS 63B/66.3-S8
Vorkfotocel
Serie | 63 |
Natuurkundig principe | optisch |
Applicatie | Herkenning van niet transparante etiketten |
Etiketbreedte, min. | 2 mm |
Etikettussenafstand, min. | 2 mm |
Medium | niet transparant |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 940 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | Schakelsignaal bij etikettussenafstand |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | Schakelsignaal op etiket |
Schakelfrequentie | 10.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,05 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Max. bandsnelheid bij teach-in | 20 m/min |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Stekkeruitgang | horizontaal (parallel aan bandloop) |
Bouwvorm | Vork |
Vorkopening | 3 mm |
Bekdiepte | 61 mm |
Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk chemisch vernikkeld |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
Nettogewicht | 55 g |
Kleur behuizing | Rood zilver |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |