GS 63/6.3-S8

Vorkfotocel

Productnummer: 50110104

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
GS 63B/6.3-S8
Vorkfotocel
Artikelnummer: 50128004
  • Serie: 63
  • Natuurkundig principe: optisch
  • Bekdiepte: 61 mm
  • Vorkopening: 3 mm
Artikelnummer: 50128004

Direct beschikbaar

Serie 63
Natuurkundig principe optisch
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 2 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium niet transparant
Speciale uitvoering Teach-ingang
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Schakeltoestand actief high
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe Schakelsignaal bij etikettussenafstand
Schakelfrequentie 10.000 Hz
Aanspreektijd 0,05 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 20 m/min
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Stekkeruitgang horizontaal (parallel aan bandloop)
Bouwvorm Vork
Vorkopening 3 mm
Bekdiepte 61 mm
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 55 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf