GS 61/6.2,200-S12

Vorkfotocel

Productnummer: 50112422

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 61
Natuurkundig principe optisch
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 2 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium niet transparant
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe Schakelsignaal bij etikettussenafstand
Schakelfrequentie 10.000 Hz
Aanspreektijd 0,05 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 20 m/min
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm Vork
Vorkopening 3 mm
Bekdiepte 41 mm
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 30 mm x 60 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf