GS 04M/P-20-S8
Vorkfotocel
Serie | 4 |
Natuurkundig principe | optisch |
Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 640 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Schakelhysterese | 100 µm |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 200 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
Aanspreektijd | 0,33 ms |
Gereedheidsvertraging | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 3 -polig |
Bouwvorm | Vork |
Vorkopening | 20 mm |
Bekdiepte | 24 mm |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 40 mm x 58 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 28 g |
Kleur behuizing | zwart, RAL 9005 |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |