GK 14/24 L.2

Vorksensor capacitief

Productnummer: 50031714

Direct beschikbaar

Icon
Serie 14
Natuurkundig principe capacitief
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Herkenning van transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 10 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium transparant
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Schakelsignaal bij etikettussenafstand, omschakelbaar
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Schakelsignaal bij etikettussenafstand, omschakelbaar
Schakelfrequentie 5.000 Hz
Aanspreektijd 0,1 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Stekkeruitgang verticaal (haaks op bandloop)
Bouwvorm Vork
Vorkopening 1 mm
Bekdiepte 85 mm
Afmeting (b x h x l) 24 mm x 36,5 mm x 110 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 175 g
Kleur behuizing Rood
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -10 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf