GF-ETG-BR-710-SU
Glasvezelkabel reflextaster
Serie | GF |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
Speciale uitvoering | hittebestendig |
Openingshoek | 65 ° |
Lichtstraaluitgang | gebogen 90° |
Vezelkern | Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels |
Materiaal vezelkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Buitendiameter | 6 mm |
Materiaal kop | Aluminium |
Type | Glasvezelkabel (GF) |
Vezellengte | 1.000 mm |
Materiaal vezelmantel | Messing vernikkeld |
Bevestiging van de tastkop | Ø 4,5 mm |
kleinste buigradius (statisch) | R40 |
kleinste buigradius (bewegend) | R40 |
Hulslengte bij lichtuittrede | 5 mm |
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Nee |
Legging | standaard |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 160 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |