GF-ETB-SS-305-SM

Glasvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50134919

Verwachte levertijd: 12 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Openingshoek 65 °
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Vezelkern Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,6 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 3,8 mm
Materiaal kop RVS
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 500 mm
Materiaal vezelmantel RVS
Bevestiging van de tastkop M3
kleinste buigradius (statisch) R23
kleinste buigradius (bewegend) R23
Hulslengte bij lichtuittrede 23 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Ja
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 250 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651